Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,2429 |
5000 - 9999 | € 0,223 |
10000 + | € 0,2116 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingstype gat A | Ontgrendelde bevestiging |
Bevestigingstype gat B | Snap-lock-bevestiging |
Armlengte | 6.1 mm |
Armlengte | 0.24 in |
Gatdiameter A | 4.0 mm |
Gatdiameter A | 0.157 in |
Gatdiameter B | 4.8 mm |
Gatdiameter B | 0.189 in |
Plaatdikte A-bereik | 1.6 mm |
Plaatdikte A-bereik | 0.063 in |
Plaatdikte B-bereik | 0.8 - 2.0 mm |
Plaatdikte B-bereik | 0.030 - 0.079 in |
Lengte afstandhouder | 25.4 mm |
Lengte afstandhouder | 1 in |
Massief materiaal | Polyamide 66 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.