Menu Search

Steun voor randbevestiging 25.4 mm Clipbevestiging 0.8 mm

Artikelnummer:

EHCBS-6-16-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,3153
5000 - 9999 € 0,2911
10000 + € 0,2755
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 315,30

1000 x € 0,3153

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Ontgrendelde bevestiging
Bevestigingstype gat B Clipbevestiging
Armlengte 6.1 mm
Gatdiameter A 4.0 mm
Gatdiameter B 4.8 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 0.8 - 2.0 mm
Lengte afstandhouder 25.4 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op