Menu Search

Steun voor randbevestiging 12.7 mm Snap-lock-bevestiging 0.030 in

Afstandhouders met randklem - Inklikmodel, Fixeerneus, geschikt voor een gatdiameter van en een maximale paneeldikte van aan de ene kant en ideaal voor een gatdiameter van en een maximale paneeldikte van aan de andere kant.
Artikelnummer:

EHCBS-7-8-01

97823 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2429
5000 - 9999 € 0,223
10000 + € 0,2116
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 242,90

1000 x € 0,2429

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Ontgrendelde bevestiging
Bevestigingstype gat B Snap-lock-bevestiging
Armlengte 7.5 mm
Gatdiameter A 4.0 mm
Gatdiameter B 4.8 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 0.8 - 2.0 mm
Lengte afstandhouder 12.7 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op