Menu Search

Steun voor randbevestiging 15.9 mm Clipbevestiging 0.8 mm

Deze inklikbare steun voor het vasthouden van de rand klikt in een paneel en zit vast aan een printplaat met een zijclip. Het bord kan worden losgemaakt door de topclip terug te buigen. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2
Artikelnummer:

EHCBS-9-10-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2429
5000 - 9999 € 0,223
10000 + € 0,2116
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 242,90

1000 x € 0,2429

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Ontgrendelde bevestiging
Bevestigingstype gat B Clipbevestiging
Armlengte 6.1 mm
Gatdiameter A 4.8 mm
Gatdiameter B 4.8 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 0.8 - 2.0 mm
Lengte afstandhouder 15.9 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op