Menu Search

Zachte gekartelde kap 32.7 mm 19.0 mm Rood LDPE

De zacht gekartelde kap biedt eenvoudige bescherming voor UNF-schroefdraad met een geribbeld exterieur voor een betere grip en een strakke pasvorm. Het is gemakkelijk te installeren en te verwijderen en kan worden gebruikt bij temperaturen tussen -60 °C en 135 °C. Rood en gemaakt van LDPE-materiaal.
Artikelnummer:

20591588

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,0926
2500 - 12499 € 0,0662
12500 + € 0,0595
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 23,15

250 x € 0,0926

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 19.0 mm
D 32.7
Compatibele standaard schroefdraad UNF Threads
Draadmaat 1.3/16 x 12
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 1
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op