Menu Search

PCB-steun 4.5 mm (H) PA UL94 V-2 Naturel

CBPSW020A heeft een vlakke steun aan de ene kant en een vergrendelende pijlpunt aan de andere kant. Gemaakt van naturel nylon 6/6 en compatibel met printplaten tot dik. De lengte van de afstandhouder is 4,5 mm | 0,177 inch.
Artikelnummer:

CBPSW020A

2793 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,285
2000 - 19999 € 0,1357
20000 + € 0,095
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 57,00

200 x € 0,285

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Platte steunbevestiging
Bevestigingstype gat B Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Flensdiameter 6.0 mm
Gatdiameter B 3.5 mm
Plaatdikte B-bereik 1.2 - 1.7 mm
Lengte afstandhouder 4.5 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Uitvoering 1
Type Wide Base Push Spacers
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op