Menu Search

PCB-steun 6.0 mm (H) PA UL94 V-2 Naturel

CBPSW035A heeft een vlakke steun aan de ene kant en een vergrendelende pijlpunt aan de andere kant. Gemaakt van naturel nylon 6/6 en compatibel met printplaten met een dikte tot De lengte van de afstandhouder is 6,0 mm | 0,236 inch.
Artikelnummer:

CBPSW035A

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2000 - 19999 € 0,1462
20000 + € 0,1019
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 2000

Totale prijs:

€ 292,40

2000 x € 0,1462

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Platte steunbevestiging
Bevestigingstype gat B Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Flensdiameter 6.0 mm
Gatdiameter B 3.5 mm
Plaatdikte B-bereik 1.2 - 1.7 mm
Lengte afstandhouder 6.0 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Uitvoering 1
Type Wide Base Push Spacers
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op