Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,1498 |
5000 - 9999 | € 0,1191 |
10000 - 24999 | € 0,097 |
25000 + | € 0,0819 |
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingstype gat A | Platte steunbevestiging |
Bevestigingstype gat B | Vergrendelende pijlpuntbevestiging |
Flensdiameter | 7.0 mm |
Flensdiameter | 0.276 in |
Plaatdikte B-bereik | 1.6 mm |
Plaatdikte B-bereik | 0.063 in |
Lengte afstandhouder | 4.0 mm |
Lengte afstandhouder | 0.157 in |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Uitvoering | 1 |
Type | Push Spacer |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.