Menu Search

Steun met snapvergrendeling 7.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

This solid body spacer has a snap-in clip with wide base for added stability and a flat rest top. Perfect for boards that don't require fixing or larger boards that need extra support. This item is manufactured with material rated UL94 V-0
Artikelnummer:

PSD-7M-19

18645 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2095
5000 - 9999 € 0,1687
10000 + € 0,1366
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 209,50

1000 x € 0,2095

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Platte steunbevestiging
Bevestigingstype gat B Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Flensdiameter 7.0 mm
Plaatdikte B-bereik 1.6 mm
Lengte afstandhouder 7.0 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Uitvoering 1
Type Push Spacer
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op