Menu Search

Steun met snapvergrendeling 7.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

Solide behuizingsafstandhouder ontworpen met een inklikbare clip met een brede basis voor extra stabiliteit en een platte rusttop. Perfect voor planken die geen bevestiging nodig hebben of grotere planken die extra ondersteuning nodig hebben.
Artikelnummer:

PSE-7M-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1534
5000 - 9999 € 0,141
10000 - 19999 € 0,1335
20000 + € 0,1261
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 153,40

1000 x € 0,1534

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Platte steunbevestiging
Bevestigingstype gat B Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Flensdiameter 6.0 mm
Plaatdikte B-bereik 0.8 - 1.6 mm
Lengte afstandhouder 7.0 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Uitvoering 3
Type Push Spacer
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op