Menu Search

Druknagel 4.0 mm 4.0 mm 4.0 mm Nylon Naturel

Klinknagels zijn ontworpen voor assemblages die snelle en voordelige bevestigingsmiddelen vereisen zonder gebruik van enige gereedschap. Ze hebben een koepelvormige kop en zijn gemaakt van zwart nylon 6/66, RMS-103 voor uitstekende thermische en elektrische isolatie-eigenschappen. UL94 V-0 classificatie.
Artikelnummer:

27KY1560156

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0708
5000 - 19999 € 0,0637
20000 + € 0,0573
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 70,80

1000 x € 0,0708

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatdiameter 4.0 mm
Plaatdikte 4.0 mm
Kopdiameter 7.9 mm
Kleur Naturel
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Klinknageltype Sleutelgat clip
Kopvormige klinknagel Truss

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op