Menu Search

Druknagel 6.4 mm 4.7 mm 4.8 mm Nylon Naturel

These rivets go into a 0.250 in diameter hole with a 4.7 mm | 0.187 in panel thickness range.
Essentra artikelnummer:

10223611

Fabrikant artikelnummer:

27KY2500187

982 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0855
5000 - 19999 € 0,077
20000 + € 0,0693
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 85,50

1000 x € 0,0855

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatdiameter 6.4 mm
Plaatdikte 4.7 mm
Kopdiameter 12.7 mm
Kleur Naturel
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Klinknageltype Sleutelgat clip
Kopvormige klinknagel Truss

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op