Sleutelgatklemmen hebben een holle binnenkant in de vorm van een sleutelgat. Door dit ontwerp kan de klem vollediger worden ingeklapt voor gemakkelijke montage met vingerdruk. De taps toelopende, kogelvormige punt van de klinknagelklem helpt bij de geleiding in een paneel.
Deze klemmen bieden een goede elektrische isolatie. Ze zijn ook bestand tegen trillingen, slijtage en corrosie - waardoor ze een duurzame en kosteneffectieve bevestigingsoplossing vormen. Verkrijgbaar voor diverse gatdiameters en paneeldiktes.
Serie: SR1970
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Kleur | Plaatdikte | Kopdiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0594 - € 0,0733 | 1000 Op voorraad |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturel
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
€ 0,0693 - € 0,0855 | 28485 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,0733 - € 0,0906 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,1264 - € 0,1406 | 8925 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Zwart
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
€ 0,0484 - € 0,0598 | 6032 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,0484 - € 0,0598 | 1746 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,0573 - € 0,0708 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
€ 0,0573 - € 0,0708 | 171 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
€ 0,0573 - € 0,0708 | 973 Op voorraad |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturel
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
€ 0,0594 - € 0,0733 | 10825 Op voorraad |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
€ 0,0693 - € 0,0855 | 982 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,0733 - € 0,0906 | 799 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,0573 - € 0,0708 | 1998 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
€ 0,0573 - € 0,0708 | 2999 Op voorraad |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.