Menu Search

Schroefzadels Push-in 5.3 mm PA Zwart

This cable tie mount has a countersunk hole allowing it to be screwed into walls or other assemblies. It then acts as the ideal fixing point for wires and cable bundles. Manufactured from nylon.
Essentra artikelnummer:

10126363

Fabrikant artikelnummer:

142005059902

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1687
1000 + € 0,1302
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 84,35

500 x € 0,1687

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Bevestigingsmethode Push-in
Compatibele gatdiameter 3.9 mm
Totale hoogte 20.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op