Menu Search

Schroefzadels Push-in 5.6 mm PA Naturel

This push-in arrowhead cable tie mount is manufactured from nylon and has a UL94 V-2 flammability rating.
Essentra artikelnummer:

10363645

Fabrikant artikelnummer:

23TA00090

149000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1745
5000 - 19999 € 0,157
20000 + € 0,1413
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 174,50

1000 x € 0,1745

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Push-in
Compatibele gatdiameter 4.8 mm
Totale hoogte 8.9 mm
Totale lengte 8.9 mm
Totale breedte 8.1 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op