Menu Search

Schroefzadels Push-in 8.1 mm PA Naturel

Deze push-in kabelbinderbevestiging met pijlpunt is gemaakt van naturel nylon en heeft een UL94 V-2 ontvlambaarheidsklasse.
Essentra artikelnummer:

10376898

Fabrikant artikelnummer:

460328

9400 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,1353
1000 - 1999 € 0,1283
2000 + € 0,1216
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 13,53

100 x € 0,1353

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Push-in
Compatibele gatdiameter 6.2 mm
Totale lengte 17.7 mm
Totale breedte 20.3 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op