Menu Search

Schroefzadels Schroef M5 9.0 mm PA Naturel

Kabelbinderhouder met schroefbevestiging. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10246146

Fabrikant artikelnummer:

460339

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,1215
1000 - 1999 € 0,1153
2000 + € 0,1094
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 12,15

100 x € 0,1215

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode M3/#6 Schroef
Compatibele kabelbinderbreedtes 2.4 - 9.0 mm
Totale hoogte 11.6 mm
Totale lengte 30.0 mm
Totale breedte 14.7 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op