Menu Search

Schroefzadels Push-in 5.0 mm PA Zwart

This push-in cable tie mount is manufactured from nylon and has a UL94 V-2 flammability rating.
Essentra artikelnummer:

10253724

Fabrikant artikelnummer:

462716

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,3055
1000 - 1999 € 0,2895
2000 + € 0,2764
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 30,55

100 x € 0,3055

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Bevestigingsmethode Push-in
Compatibele gatdiameter 7.6 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Uitvoering Drukbevestiging
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op