Menu Search

Schroefzadels Inschroefmodel klinknagel 10 0.300 in PA Naturel

Schroefbare kabelbinderhouder die kan worden bevestigd met een standaardschroef of klinknagel uit onze SR-klinknagelreeks. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10009284

Fabrikant artikelnummer:

FTH-14R-01-M

81871 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,183
5000 - 9999 € 0,1702
10000 - 19999 € 0,1605
20000 + € 0,1523
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 183,00

1000 x € 0,183

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Inschroefbaar
Compatibele gatdiameter 5.2 mm
Totale hoogte 9.8 mm
Totale lengte 22.2 mm
Totale breedte 15.7 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op