Menu Search

Schroefzadels Inschroefmodel klinknagel #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Naturel

Screw mount cable tie holder that can be fastened with a standard screw or rivet from our SR rivet range. This item is manufactured with material rated UL94 V-0.
Essentra artikelnummer:

10009307

Fabrikant artikelnummer:

FTH-14R-19-M

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2105
5000 - 9999 € 0,1957
10000 - 19999 € 0,1846
20000 + € 0,1752
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 210,50

1000 x € 0,2105

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Inschroefbaar
Compatibele gatdiameter 5.2 mm
Totale hoogte 9.8 mm
Totale lengte 22.2 mm
Totale breedte 15.7 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op