Menu Search

Schroefzadels Push-in 0.190 in PA Naturel

Push-in kabelbinderhouders zijn eenvoudig te installeren en bieden grote stabiliteit aan uw toepassing. Het lage profiel houdt ze uit de buurt van andere belangrijke componenten. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10009345

Fabrikant artikelnummer:

FTH-15-01-M

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2358
5000 - 9999 € 0,2201
10000 + € 0,2073
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 235,80

1000 x € 0,2358

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Push-in
Totale hoogte 13.1 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Product FTH-15-01-M vervangt:

Kabelbinderhouders voor Plaatbevestiging - Naturel ; PA ; Compatibele kabelbinderbreedtes 7.9 mm | 0.311 in
Essentra artikelnummer: 10363638
Fabrikant artikelnummer: 23TAPM312344

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op