Menu Search

Schroefzadels Push-in 7.1 mm PA Naturel

Push-in cable tie holders are easy to install and provide great stability to your application. The low profile keeps them out of the way of other important components. This item is manufactured with material rated UL94 V-0.
Essentra artikelnummer:

10009352

Fabrikant artikelnummer:

FTH-15-19-M

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,3082
5000 - 9999 € 0,2841
10000 + € 0,2698
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 308,20

1000 x € 0,3082

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Push-in
Totale hoogte 13.1 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op