Menu Search

Schroefzadels Schroef 12 0.510 in PA Naturel

This natural nylon mount is adhesive backed and can be used to secure Kwik Wrap ties in place.
Essentra artikelnummer:

10155202

Fabrikant artikelnummer:

FTH-27-12-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,3404
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 340,40

1000 x € 0,3404

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode M3/#6 Schroef
Speciale eigenschappen Kabelbinders
Speciale eigenschappen Houder voor haak &
Totale hoogte 12.7 mm
Totale lengte 25.9 mm
Totale breedte 19.5 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op