Menu Search

Schroefzadels Push-in 0.098 in PA Naturel

Deze push-in kabelbinderbevestiging met pijlpunt is gemaakt van naturel nylon en heeft een UL94 V-2 ontvlambaarheidsklasse.
Essentra artikelnummer:

10155226

Fabrikant artikelnummer:

FTH-30-01

2091 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,4379
5000 - 9999 € 0,2095
10000 + € 0,1833
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 437,90

1000 x € 0,4379

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Push-in
Compatibele gatdiameter 4.8 mm
Totale hoogte 14.7 mm
Totale lengte 14.7 mm
Totale breedte 14.3 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op