Menu Search

Schroefzadels Push-in 0.098 in PA Naturel

Deze push-in kabelbinderbevestiging met pijlpunt is gemaakt van naturel nylon en heeft een UL94 V-2 ontvlambaarheidsklasse.
Essentra artikelnummer:

10009437

Fabrikant artikelnummer:

FTH-30-1-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1091
5000 - 9999 € 0,0859
10000 - 24999 € 0,0752
25000 + € 0,0662
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 109,10

1000 x € 0,1091

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Push-in
Totale hoogte 15.5 mm
Totale lengte 13.8 mm
Totale breedte 5.5 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op