Menu Search

Schroefzadels Push-in 0.190 in PA Zwart

Push-in cupped base cable tie holders are easy to install and provide great stability to your application. The low profile keeps them out of the way of other important components. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10009505

Fabrikant artikelnummer:

FTH-36-01BK

23000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2357
5000 - 9999 € 0,1847
10000 + € 0,1629
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 235,70

1000 x € 0,2357

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Bevestigingsmethode Push-in
Compatibele gatdiameter 7.0 mm
Totale hoogte 13.4 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op