Menu Search

Schroefzadels Push-in 4.8 mm PA Zwart

This Fir Tree Zip Tie Holder is made of black nylon, the fir tree base grips the inside of the hole.
Essentra artikelnummer:

10009536

Fabrikant artikelnummer:

FTH-37-1-ASS

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,5979
1000 - 4999 € 0,3768
5000 - 9999 € 0,2968
10000 + € 0,2604
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 298,95

500 x € 0,5979

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Bevestigingsmethode Push-in
Speciale eigenschappen Inclusief vooraf bevestigde kabelbinder
Compatibele gatdiameter 7.0 mm
Totale hoogte 13.4 mm
Totale breedte 13.3 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op