Menu Search

Schroefzadels Push-in 0.098 in PA Naturel

This push-in arrow clip cable tie mount are made from natural nylon and has a UL94 V-2 flammability rating.
Essentra artikelnummer:

10009543

Fabrikant artikelnummer:

FTH-39-1-01

990 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0781
5000 - 9999 € 0,0703
10000 + € 0,0632
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 78,10

1000 x € 0,0781

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Push-in
Compatibele gatdiameter 3.2 mm
Totale hoogte 16.1 mm
Totale lengte 6.0 mm
Totale breedte 4.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op