Menu Search

Schroefzadels Push-in 5.8 mm PA Zwart

This heavy duty cable tie holding is attached to your assembly with two inbuilt push in rivets containing a slot where a cable tie can be attached. The mounting bracket is manufactured from black nylon and is rated to UL94 V-2. Used in applications where larger wiring harnesses need to be secured.
Essentra artikelnummer:

10009611

Fabrikant artikelnummer:

FTH-42-2-01BK

1504 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2604
5000 - 9999 € 0,2197
10000 + € 0,1833
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 260,40

1000 x € 0,2604

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Bevestigingsmethode Push-in
Compatibele gatdiameter 4.7 mm
Totale hoogte 15.0 mm
Totale lengte 30.0 mm
Totale breedte 15.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op