Menu Search

Schroefzadels Push-in 7.2 mm PA Zwart

Essentra artikelnummer:

10035788

Fabrikant artikelnummer:

TCHBH2-1-19

397 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,3142
5000 - 9999 € 0,2982
10000 + € 0,2822
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 157,10

500 x € 0,3142

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Bevestigingsmethode Push-in
Compatibele kabelbinderbreedtes 7.2 mm
Compatibele gatdiameter 6.4 mm
Totale hoogte 13.2 mm
Totale lengte 45.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op