Menu Search

Schroefzadels Fir Tree M8 7.2 mm PA Zwart

Artikelnummer:

TCHBH2-1-UVB

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,3988
5000 + € 0,3775
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 199,40

500 x € 0,3988

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Bevestigingsmethode Push-in
Compatibele gatdiameter 6.4 mm
Totale hoogte 13.2 mm
Totale lengte 45.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op