Menu Search

Push-on kantel glijvoetjes

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Push-On Tilt Glides are a swivel glides with a spring insert. Designed to provide mobility and stability for furniture and other products. Features a tube end cap for a clean finish. Also has a ball-and-socket joint that creates a tilt action.

  • Voor gebruik op meubelen en andere producten voor stabiliteit en mobiliteit.
  • Verkrijgbaar in één stuk voor eenvoudiger montage.
  • Het assortiment omvat diverse soorten voeten, voor verschillende toepassingen.
Materiaal: Staal Kleur: Naturel, Zwart, Wit Serie: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
13 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Gauge Materiaal d1 h1 Metalen grijptanden H Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
16
Staal
10.0 mm
J
16.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
16
Staal
10.0 mm
Nee
16.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
16-18
Staal
8.5 mm
Nee
16.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
16
Nylon
13.5 mm
J
10.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
19
Staal
13.5 mm
Ja
18.0 mm
€ 1,0418 - € 1,3901 Vraag de levertijd aan hier
16
Staal
8.7 mm
J
15.8 mm
€ 0,9659 - € 1,2859 Vraag de levertijd aan hier
16
Staal
8.7 mm
J
15.8 mm
Vraag de levertijd aan hier
16-18
Staal
12.0 mm
Ja
18.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
22
Staal
12.0 mm
Ja
18.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
16-18
PA
12.0 mm
Ja
18.0 mm
€ 1,0418 - € 1,3901 Vraag de levertijd aan hier
16
Nylon
9.0 mm
J
15.8 mm
Vraag de levertijd aan hier
16
Nylon
13.5 mm
J
10.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
19
PA
13.5 mm
Ja
18.0 mm
Insteekdop 22.0 mm 1.2 mm Zwart Staal

10435854


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    22.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • h1
    10.0 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaal
    Staal
Insteekdop 19.0 mm 1.2 mm Naturel Staal

10435847


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    19.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • h1
    10.0 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaal
    Staal
Rond Insteekdop 16.0 mm 28.5 mm Naturel Staal

10435861


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    28.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h1
    8.5 mm
  • Gauge
    16-18
  • Materiaal
    Staal
Insteekdop 23.4 mm 1.2 mm Zwart Staal

10435885


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    25.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaal
    Staal
Rond Insteekdop 19.0 mm 31.0 mm Naturel Staal

10435953


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Gauge
    19
  • Materiaal
    Staal
Insteekdop 31.0 mm 1.2 mm Zwart Staal

10435915

Prijsbereik
€ 1,3901 - € 1,0418

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.8 mm
  • h1
    8.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaal
    Staal
Insteekdop 31.0 mm 1.2 mm Zwart Staal

10435908

Prijsbereik
€ 1,2859 - € 0,9659

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    19.0 mm
  • H
    15.8 mm
  • h1
    8.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaal
    Staal
Rond Insteekdop 28.5 mm 31.0 mm Naturel Staal

10435977


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    28.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    12.0 mm
  • Gauge
    16-18
  • Materiaal
    Staal
Rond Insteekdop 22.0 mm 31.0 mm Naturel Staal

10435960


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    22.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    12.0 mm
  • Gauge
    22
  • Materiaal
    Staal
Rond Insteekdop 28.5 mm 31.0 mm Naturel Staal

10435946


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    28.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    12.0 mm
  • Gauge
    16-18
  • Materiaal
    Staal
Insteekdop 31.0 mm 1.2 mm Zwart Staal

10435892

Prijsbereik
€ 1,3901 - € 1,0418

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    28.5 mm
  • H
    15.8 mm
  • h1
    9.0 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaal
    Staal
Insteekdop 23.4 mm 1.2 mm Wit Staal

10435878


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    25.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaal
    Staal
Rond Insteekdop 19.0 mm 31.0 mm Naturel Staal

10435939


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Gauge
    19
  • Materiaal
    Staal