Menu Search

Randbeschermer 6.5 mm 6.9 mm PVC Zwart

Randbeschermer beschermt randen tegen schade tijdens transport of opslag. Rand- en trimafdichting is ideaal voor afscherming van en bescherming tegen EMI.
Artikelnummer:

34009504001

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 67,9077
10 - 19 € 64,5109
20 + € 61,1141
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 67,91

1 x € 67,9077

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 9.4 mm
Riembreedte 6.5 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Uitvoering Randbeschermer
Type 2
Goederencode 4016930090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op