Menu Search

Randbeschermer 6.5 mm 6.9 mm PVC Grijs

Randbeschermer beschermt randen tegen schade tijdens transport of opslag. Rand- en trimafdichting is ideaal voor afscherming van en bescherming tegen EMI.
Artikelnummer:

34009504002

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 84,6935
5 - 9 € 80,4617
10 - 14 € 76,2298
15 - 19 € 71,998
20 + € 67,752
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 84,69

1 x € 84,6935

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 9.4 mm
Riembreedte 6.5 mm
Kleur Grijs
Massief materiaal Polyvinylchloride
Uitvoering Randbeschermer
Type 2
Goederencode 4016930090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op