Menu Search

Randbeschermer 3.4 mm 12.5 mm PVC Wit

Randbeschermer beschermt randen tegen schade tijdens transport of opslag. Rand- en trimafdichting is ideaal voor afscherming van en bescherming tegen EMI.
Artikelnummer:

34009507003

59 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 155,814
5 - 9 € 148,0155
10 - 14 € 140,2312
15 - 19 € 132,4469
20 + € 124,6625
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 155,81

1 x € 155,814

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 12.5 mm
Riembreedte 9.0 mm
Kleur Wit
Massief materiaal Polyvinylchloride
Uitvoering Randbeschermer
Type 3
Goederencode 4016930090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op