Menu Search

Randbeschermer 5.5 mm 14.0 mm PVC Zwart

Randbeschermer beschermt randen tegen schade tijdens transport of opslag. Rand- en trimafdichting is ideaal voor afscherming van en bescherming tegen EMI.
Artikelnummer:

34009516001

330 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 124,9315
10 - 19 € 118,6898
20 + € 112,4341
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 124,93

1 x € 124,9315

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 14.0 mm
Riembreedte 10.0 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Uitvoering Randbeschermer
Type 4
Goederencode 4016930090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op