Menu Search

Randbeschermer 4.0 mm 16.5 mm PVC Zwart

Randbeschermer beschermt randen tegen schade tijdens transport of opslag. Rand- en trimafdichting is ideaal voor afscherming van en bescherming tegen EMI.
Artikelnummer:

34009530001

76 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 126,4034
10 - 19 € 120,0627
20 + € 113,7503
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 126,40

1 x € 126,4034

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 16.5 mm
Riembreedte 10.5 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Uitvoering Randbeschermer
Type Randbeschermer
Goederencode 4016930090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op