Menu Search

Randbeschermer 5.6 mm 6.0 mm PVC Grijs

Randbeschermer beschermt randen tegen schade tijdens transport of opslag. Rand- en trimafdichting is ideaal voor afscherming van en bescherming tegen EMI.
Artikelnummer:

34009590002

25 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 81,9619
5 - 9 € 77,8575
10 - 14 € 73,7671
15 - 19 € 69,6768
20 + € 65,5582
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 81,96

1 x € 81,9619

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 8.0 mm
Riembreedte 5.6 mm
Kleur Grijs
Massief materiaal Polyvinylchloride
Uitvoering Randbeschermer
Type 1
Goederencode 4016930090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op