Menu Search

Randbeschermer 3.5 mm 10.0 mm PVC Grijs

Randbeschermer beschermt randen tegen schade tijdens transport of opslag. Rand- en trimafdichting is ideaal voor afscherming van en bescherming tegen EMI.
Artikelnummer:

34009701002

16 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 215,2156
5 - 9 € 204,459
10 - 14 € 193,6883
15 + € 182,9318
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 215,22

1 x € 215,2156

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 10.0 mm
Riembreedte 12.0 mm
Kleur Grijs
Massief materiaal Polyvinylchloride
Uitvoering Randbeschermer
Type Randbeschermer
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op