Menu Search

Randbeschermer 3.8 mm 11.7 mm PVC Grijs

Randbeschermer beschermt randen tegen schade tijdens transport of opslag. Rand- en trimafdichting is ideaal voor afscherming van en bescherming tegen EMI.
Artikelnummer:

34009802002

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 321,0542
5 + € 305,0185
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 321,05

1 x € 321,0542

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 21.5 mm
Riembreedte 9.7 mm
Kleur Grijs
Massief materiaal Polyvinylchloride
Uitvoering Randbeschermer
Type Randbeschermer
Goederencode 4016930090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op