Menu Search

PVC-randbeschermers

Op voorraad

PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Geleverd in rollen van 20 meter.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Wit, Grijs Series Code:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
24 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Maximale klembreedte Kleur Minimale klembreedte Totale breedte Totale hoogte Bestellen
€ 117,1047 - € 146,3737 Vraag de levertijd aan hier
Wit
14.0 mm
10237427 € 80,4617 - € 87,2553 270 Op voorraad
Wit
9.4 mm
€ 117,3594 - € 117,3594 243 Op voorraad
Zwart
12.5 mm
€ 67,3557 - € 84,2123 Vraag de levertijd aan hier
Wit
8.0 mm
  • van 2
Randbeschermer 5.5 mm 14.0 mm PVC Wit

10237472

Prijsbereik
€ 146,3737 - € 117,1047

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale hoogte
    14.0 mm
  • Riembreedte
    11.0 mm
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Uitvoering
    Randbeschermer
Randbeschermer 6.5 mm 6.9 mm PVC Wit

10237427

Prijsbereik
€ 87,2553 - € 80,4617

Voorraadniveaus
270 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale hoogte
    9.4 mm
  • Riembreedte
    6.5 mm
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Uitvoering
    Randbeschermer
Randbeschermer 20.0 m (L) 9.0 mm (W) 3.0 mm

10412565

Prijsbereik
€ 117,3594 - € 117,3594

Voorraadniveaus
243 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale hoogte
    12.5 mm
  • Riembreedte
    9.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Uitvoering
    Randbeschermer
Randbeschermer 2.0 mm 8.0 mm PVC Wit

10237533

Prijsbereik
€ 84,2123 - € 67,3557

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale hoogte
    8.0 mm
  • Riembreedte
    5.6 mm
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Uitvoering
    Randbeschermer