Menu Search

Randbeschermer

Op voorraad

Edge Protectors are designed to protect plastic strapping and exposed corners, and helps to enhance stacking strength. Absorb shocks and distributes force evenly, ensuring better protection.

Gebruikt om Kunststof verpakkingsband en blootliggende hoeken te beschermen.fungeren als een buffer, absorbeert schokken en verspreidt de kracht gelijkmatig over hun lengte.Veel gebruikt in industriële, commerciële en elektronische omgevingen. Materiaal: LDPE, LLDPE, PP, HDPE, PVC, EPDM;PVC Kleur: Zwart, Naturel, Wit, Grijs Serie: SR1042, SR1177, SR5558

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
18 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid W W2 SW Kleur Materiaal h Type Bestellen
€ 2,5019 - € 2,6545 Vraag de levertijd aan hier
135.0 mm
90.0 mm
70.0 mm
Zwart
PP
90.0 mm
1
€ 6,2702 - € 7,3535 24 Op voorraad
150.0 mm
177.0 mm
50.0 mm
Zwart
PP
135.0 mm
2
€ 0,2761 - € 0,2761 Vraag de levertijd aan hier
43.6 mm
43.7 mm
28.0 mm
Naturel
LDPE - PIR
28.4 mm
3
€ 0,4866 - € 0,4866 Vraag de levertijd aan hier
65.3 mm
46.2 mm
55.0 mm
Naturel
LDPE - PIR
46.2 mm
4
€ 0,3737 - € 0,3737 Vraag de levertijd aan hier
43.6 mm
43.7 mm
28.0 mm
Zwart
LDPE - PIR
28.4 mm
3
€ 0,135 - € 0,3008 1800 Op voorraad
30.0 mm
40.0 mm
18.0 mm
Zwart
PP
25.0 mm
3
€ 0,2029 - € 0,212 990 Op voorraad
40.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
Zwart
PP
40.0 mm
1
€ 0,3676 - € 0,3676 11 Op voorraad
135.0 mm
19.0 mm
Zwart
HDPE
5
€ 0,0797 - € 0,1595 2600 Op voorraad
30.0 mm
40.0 mm
18.0 mm
Zwart
LDPE - PIR
25.0 mm
3
€ 1,9223 - € 2,2425 22 Op voorraad
130.0 mm
88.0 mm
50.0 mm
Zwart
PP
88.0 mm
1
€ 0,4012 - € 0,8425 800 Op voorraad
44.3 mm
45.2 mm
28.0 mm
Zwart
LDPE - PIR
27.0 mm
3
€ 2,5173 - € 2,6545 102 Op voorraad
135.0 mm
90.0 mm
50.0 mm
Zwart
PP
90.0 mm
1
€ 0,1319 - € 0,2931 500 Op voorraad
40.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
Zwart
LDPE - PIR
40.0 mm
3
1500 Op voorraad
44.3 mm
45.2 mm
28.0 mm
Naturel
LDPE - PIR
27.0 mm
3
€ 0,1289 - € 0,2864 4400 Op voorraad
40.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
Zwart
LDPE - PIR
40.0 mm
1
€ 0,1229 - € 0,2457 5000 Op voorraad
30.0 mm
40.0 mm
18.0 mm
Zwart
PP
25.0 mm
1
€ 0,0775 - € 0,1547 114 Op voorraad
30.0 mm
40.0 mm
18.0 mm
Zwart
LDPE - PIR
25.0 mm
1
€ 0,4958 - € 1,0027 4800 Op voorraad
48.4 mm
64.7 mm
35.8 mm
Naturel
LDPE - PIR
45.8 mm
1
Randbeschermer 70.0 mm PP Zwart

10287668

Prijsbereik
€ 2,6545 - € 2,5019

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    90.0 mm
  • W
    135.0 mm
  • W2
    90.0 mm
  • SW
    70.0 mm
  • Type
    1
Randbeschermer 50.0 mm PP Zwart

10287644

Prijsbereik
€ 7,3535 - € 6,2702

Voorraadniveaus
24 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    135.0 mm
  • W
    150.0 mm
  • W2
    177.0 mm
  • SW
    50.0 mm
  • Type
    2
Randbeschermer 28.3 mm 43.7 mm LDPE - PIR Naturel

10104545

Prijsbereik
€ 0,2761 - € 0,2761

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    28.4 mm
  • W
    43.6 mm
  • W2
    43.7 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Type
    3
Randbeschermer 65.3 mm 46.2 mm LDPE - PIR Naturel

10106396

Prijsbereik
€ 0,4866 - € 0,4866

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    46.2 mm
  • W
    65.3 mm
  • W2
    46.2 mm
  • SW
    55.0 mm
  • Type
    4
Randbeschermer 28.3 mm 43.7 mm LDPE - PIR Zwart

10106365

Prijsbereik
€ 0,3737 - € 0,3737

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    28.4 mm
  • W
    43.6 mm
  • W2
    43.7 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Type
    3
Randbeschermer 18.0 mm 40.0 mm PP Zwart

10073650

Prijsbereik
€ 0,3008 - € 0,135

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    25.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    18.0 mm
  • Type
    3
Randbeschermer 28.0 mm 40.0 mm PP Zwart

10073681

Prijsbereik
€ 0,212 - € 0,2029

Voorraadniveaus
990 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    40.0 mm
  • W
    40.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Type
    1
Randbeschermer 19.0 mm 51.0 mm HDPE Zwart

10069493

Prijsbereik
€ 0,3676 - € 0,3676

Voorraadniveaus
11 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    135.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Type
    5
  • Slot type
    Slot
  • Uitvoering
    Randbeschermer
Randbeschermer 18.0 mm 40.0 mm LDPE - PIR Zwart

10073612

Prijsbereik
€ 0,1595 - € 0,0797

Voorraadniveaus
2600 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    25.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    18.0 mm
  • Type
    3
Randbeschermer 50.0 mm PP Zwart

10287637

Prijsbereik
€ 2,2425 - € 1,9223

Voorraadniveaus
22 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    88.0 mm
  • W
    130.0 mm
  • W2
    88.0 mm
  • SW
    50.0 mm
  • Type
    1
Randbeschermer 45.2 mm 27.0 mm LDPE - PIR Zwart

10106372

Prijsbereik
€ 0,8425 - € 0,4012

Voorraadniveaus
800 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    27.0 mm
  • W
    44.3 mm
  • W2
    45.2 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Type
    3
Randbeschermer 50.0 mm PP Zwart

10287651

Prijsbereik
€ 2,6545 - € 2,5173

Voorraadniveaus
102 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    90.0 mm
  • W
    135.0 mm
  • W2
    90.0 mm
  • SW
    50.0 mm
  • Type
    1
Randbeschermer 28.0 mm 40.0 mm LDPE - PIR Zwart

10073636

Prijsbereik
€ 0,2931 - € 0,1319

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    40.0 mm
  • W
    40.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Type
    3
Randbeschermer 28.0 mm 45.2 mm LDPE - PIR Naturel

10069059


Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    27.0 mm
  • W
    44.3 mm
  • W2
    45.2 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Type
    3
Randbeschermer 28.0 mm 40.0 mm LDPE - PIR Zwart

10073643

Prijsbereik
€ 0,2864 - € 0,1289

Voorraadniveaus
4400 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    40.0 mm
  • W
    40.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Type
    1
Randbeschermer 18.0 mm 40.0 mm PP Zwart

10073667

Prijsbereik
€ 0,2457 - € 0,1229

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    25.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    18.0 mm
  • Type
    1
Randbeschermer 18.0 mm 40.0 mm LDPE - PIR Zwart

10073629

Prijsbereik
€ 0,1547 - € 0,0775

Voorraadniveaus
114 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    25.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    18.0 mm
  • Type
    1
Randbeschermer 64.7 mm 45.8 mm LDPE - PIR Naturel

10106921

Prijsbereik
€ 1,0027 - € 0,4958

Voorraadniveaus
4800 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    45.8 mm
  • W
    48.4 mm
  • W2
    64.7 mm
  • SW
    35.8 mm
  • Type
    1