Doorvoerstrips kunnen op de gewenste lengte worden gesneden en rond de omtrek van een paneelgat of op paneelranden worden geplaatst. Er zijn verschillende verpakkingsopties en materialen verkrijgbaar.
Serie: SR1712
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Essentra artikelnummer | Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale compatibele paneeldikte | Totale breedte | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|
€ 6,0235 - € 6,0235 | Vraag de levertijd aan hier |
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
€ 8,7879 - € 8,7879 | 30 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
€ 626,798 - € 626,798 | Vraag de levertijd aan hier |
0.055 in
1.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
€ 65,4587 - € 65,4587 | 4 Op voorraad |
0.055 in
1.4 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
€ 4,0738 - € 4,0738 | 240 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
€ 8,2787 - € 8,2787 | 1020 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
|
||
€ 707,1119 - € 707,1119 | 2 Op voorraad |
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
€ 1.149,3333 - € 1.149,3333 | Vraag de levertijd aan hier |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
€ 3,7101 - € 3,7101 | 180 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
€ 1.346,4663 - € 1.346,4663 | 2 Op voorraad |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
€ 1.477,573 - € 1.477,573 | 13 Op voorraad |
0.13 in
3.3 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
€ 0,662 - € 0,662 | 7601 Op voorraad |
0.087 in
2.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
€ 642,4679 - € 642,4679 | 2 Op voorraad |
0.043 in
1.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
€ 328,1523 - € 328,1523 | 9 Op voorraad |
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
€ 53,6153 - € 53,6153 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
||
€ 4,714 - € 4,714 | 450 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
€ 156,1902 - € 156,1902 | Vraag de levertijd aan hier |
0.165 in
4.2 mm
|
|
||
€ 5,2378 - € 5,2378 | 90 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
€ 104,4517 - € 104,4517 | 12 Op voorraad |
0.26 in
6.6 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
||
€ 249,7734 - € 249,7734 | 2 Op voorraad |
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan