Menu Search

Montageclip 5.5 mm 20.2 mm 34.4 mm Nylon Naturel

Klem twee ratel klinknagels aan elkaar om een enkele verbindingsoplossing te vormen, die geschikt is voor het verbinden van meerdere platen en panelen. Eenvoudig en snel te installeren; de in elkaar grijpende tanden zorgen voor een sterke vergrendeling. Ze hebben een onbuigzaam ontwerp dat een uitstekende hechting biedt, door de werking van de in elkaar grijpende tanden op de klinknagelassen (ankers). Kan worden gebruikt in combinatie met ons assortiment snapringen en snapsluitringen, die afzonderlijk verkrijgbaar zijn. Kan zonder gereedschap worden geïnstalleerd.
Artikelnummer:

096201000001

9857 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,2342
1000 + € 0,1804
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 117,10

500 x € 0,2342

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatdiameters 7.0 - 7.2 mm
Compatibele paneeldiktes 20.2 - 34.4 mm
Ankerlengte 19.8 mm
Kopdiameter 10.0 mm
Kophoogte 1.7 mm
Klinknageltype Ratel klinknagel
Kopvormige klinknagel Rond
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op