Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,0596 |
5000 - 19999 | € 0,0536 |
20000 + | € 0,0483 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatibele gatdiameters | 6.4 - 6.4 mm |
---|---|
Compatibele gatdiameters | 0.252 - 0.250 in |
Compatibele paneeldiktes | 8.8 - 12.7 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.346 - 0.5 in |
Ankerlengte | 8.7 mm |
Ankerlengte | 0.343 in |
Kopdiameter | 15.9 mm |
Kopdiameter | 0.626 in |
Kophoogte | 1.6 mm |
Kophoogte | 0.063 in |
Klinknageltype | Met weerhaken |
Kopvormige klinknagel | Rond |
Kleur | Zwart |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 85 °C |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 185 °F |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.