Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,30 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatibele gatdiameters | 10.0 - 15.0 mm |
---|---|
Compatibele gatdiameters | 0.394 - 0.591 in |
Compatibele paneeldiktes | 8.7 - 11.5 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.343 - 0.453 in |
Ankerlengte | 8.5 mm |
Ankerlengte | 0.335 in |
Kopdiameter | 20.0 mm |
Kopdiameter | 0.787 in |
Kophoogte | 3.5 mm |
Kophoogte | 0.138 in |
Klinknageltype | Ratel klinknagel |
Kopvormige klinknagel | Rond |
Klinknagel bevestigingsstijl | Ratelsleutel |
Kleur | Wit |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 85 °C |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 185 °F |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.