Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen die verschillende maskeerprocessen ondergaan.Kan ook als plug worden gebruikt om gaten met of zonder schroefdraad te maskeren.Gebruikt om draadeinden, Pennen en Buiseinden te beschermen. Materiaal: Siliconenrubber, EPDM, Silicone Kleur: Naturel, Zwart, Geel, Roze, Groen, Blauw, Lichtblauw, Oranje, Lichtgroen, Grijs Serie: SR1052, SR1095
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | IH | Kleur | Materiaal | D | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1467 - € 0,1632 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Siliconenrubber
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 0,2212 - € 0,2456 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| € 0,1231 - € 0,1368 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturel
|
Siliconenrubber
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 0,1693 - € 0,1891 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Siliconenrubber
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 0,1304 - € 0,145 | 187322 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| € 0,6773 - € 0,7521 | 1279 Op voorraad |
3 in
76.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,2303 - € 0,2547 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Siliconenrubber
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| € 0,149 - € 0,1662 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturel
|
Siliconenrubber
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| € 0,2029 - € 0,2242 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Siliconenrubber
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| € 0,2746 - € 0,3035 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| € 0,273 - € 0,273 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Siliconenrubber
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,3554 - € 0,4271 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Siliconenrubber
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,064 - € 0,0712 | 36987 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| € 0,5904 - € 0,656 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Siliconenrubber
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| € 0,6224 - € 0,6911 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Siliconenrubber
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,1217 - € 0,135 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| € 0,1142 - € 0,1272 | 95 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturel
|
Siliconenrubber
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,1229 - € 0,1367 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Siliconenrubber
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,1525 - € 0,1525 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturel
|
Siliconenrubber
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| € 0,4729 - € 0,5217 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan