Menu Search

Metal Inzetstuk met schroefdraad M8 Rechthoekig 30 x 20 mm 1-1.5 Grijs

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Artikelnummer:

551741

2750 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,5636
500 + € 0,2683
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 28,18

50 x € 0,5636

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Minimale compatibele wanddikte 1.0 mm
Maximale compatibele wanddikte 1.5 mm
Draadmaat M8
Materiaal HDPE
Kleur Grijs
Voltooien Met structuur
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op