Menu Search

Inzetstuk met schroefdraad M10 Rechthoekig 50 x 25 mm 2 Naturel

Polished Aluminium Insert & Glide is made of HDPE with a metal threaded insert, whilst the high head and flexible ribs ensure a secure fit.
Artikelnummer:

PZAT500250-2M10

475 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 299 € 13,6271
300 + € 9,9759
Standaard verpakking: 300

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 13,63

1 x € 13,6271

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Maximale compatibele wanddikte 2.0 mm
Draadmaat M10
Materiaal Aluminium
Kleur Naturel
Goederencode 7616999099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op