Menu Search

Inzetstuk met schroefdraad M10 Rechthoekig 50 x 30 mm 2 Naturel

Gepolijste HDPE Insteekdoppem met Glijvoet zijn gemaakt van HDPE met een inzetstuk met metalen schroefdraad. De hoge kop en flexibele ribben zorgen voor een stevige passing.
Artikelnummer:

PZAT500300-2M10

500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 10,5348
250 + € 4,8011
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 263,37

25 x € 10,5348

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Maximale compatibele wanddikte 2.0 mm
Draadmaat M10
Materiaal Aluminium
Kleur Naturel
Goederencode 7616991099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op